Konik makaralı rulman, preslenmiş çelik kafes
Tek sıra konik makaralı rulmanlar, metrik (ISO 355 ve JIS B 1512 standartları) ve inç (ABMA standardı, J dahil metrik seriler) boyutlarda sunulmaktadır. Konik makaralı rulmanlar ürün grubunda en yaygın olarak kullanılan tip tek sıradır ve genellikle karşıt olarak monte edilir.
Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinDocumentation
Product information
| ÜRÜN BOYUTLARI | |
|---|---|
| Marka | SNR |
| d - İç çap | 65 mm |
| D - Dış çap | 120 mm |
| B - Rulman/İç bilezik genişliği | 41 mm |
| C - Dış bilezik genişliği | 32 mm |
| T - Toplam genişlik | 41 mm |
| d1 - İç bilezik dış çapı | 95 mm |
| a - Yük uygulama noktası | 29,5 mm |
| rs - Min. bağlantı yarıçapı | 2 mm |
| r1s - Min. bağlantı yarıçapı | 1,5 mm |
| Kütle | 1,99 kg |
| ISO 355 referansı | T3EE065 |
| ÜRÜN PERFORMANSI | |
|---|---|
| C - Dinamik yük | 212 kN |
| A2 - Ömür faktörü | 1 |
| C0 - Statik yük | 283 kN |
| Cu - Yorulma sınır yükü | 34,5 kN |
| e - Faktör | 0.39 |
| Y0 - Statik eksenel yük faktörü | 0.85 |
| Y2 - Üst eksenel yük faktörü | 1.54 |
| N ref - Referans termal hız | 3700 tr/min |
| N lim - Mekanik limit hız | 5800 tr/min |
| Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı | -40 °C |
| Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı | 120 °C |
| RULMAN FREKANSLARI | |
|---|---|
| BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm) | 8,095 Hz |
| BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm) | 10,905 Hz |
| BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm) | 6,402 Hz |
| BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm) | 3,201 Hz |
| FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm) | 0,426 Hz |
| ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI | |
|---|---|
| da max - Maks. iç bilezik omuz çapı | 74 mm |
| db min - Min. iç bilezik omuz çapı | 75 mm |
| Da min - Min. dış bilezik omuz çapı | 102 mm |
| Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı | 111,5 mm |
| Db min - Min. dış bilezik omuz çapı | 115 mm |
| Ca - Min. boşluk | 7 mm |
| Cb - Min. boşluk | 9 mm |
| ra max - Maks. bağlantı yarıçapı | 2 mm |
| r1a - Maks. bağlantı yarıçapı | 1,5 mm |