• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Tek sıra konik makaralı rulmanlar

33213U - NTN

33213U

Konik makaralı rulman, preslenmiş çelik kafes

Tek sıra konik makaralı rulmanlar, metrik (ISO 355 ve JIS B 1512 standartları) ve inç (ABMA standardı, J dahil metrik seriler) boyutlarda sunulmaktadır. Konik makaralı rulmanlar ürün grubunda en yaygın olarak kullanılan tip tek sıradır ve genellikle karşıt olarak monte edilir.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap65 mm
D - Dış çap120 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği41 mm
C - Dış bilezik genişliği32 mm
T - Toplam genişlik41 mm
d1 - İç bilezik dış çapı92 mm
a - Yük uygulama noktası29,5 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı2 mm
r1s - Min. bağlantı yarıçapı1,5 mm
Kütle2 kg
ISO 355 referansıT3EE065
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük216 kN
C0 - Statik yük265 kN
Cu - Yorulma sınır yükü32,5 kN
A2 - Ömür faktörü1
e - Faktör0.39
Y0 - Statik eksenel yük faktörü0.85
Y2 - Üst eksenel yük faktörü1.54
N lim - sıvı yağ4200 tr/min
N lim - gres3100 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da max - Maks. iç bilezik omuz çapı74 mm
db min - Min. iç bilezik omuz çapı75 mm
Da min - Min. dış bilezik omuz çapı102 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı111,5 mm
Db min - Min. dış bilezik omuz çapı115 mm
Ca - Min. boşluk7 mm
Cb - Min. boşluk9 mm
ra max - Maks. bağlantı yarıçapı2 mm
r1a - Maks. bağlantı yarıçapı1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image