Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi
Konik makaralı rulman, preslenmiş çelik kafes
Tek sıra konik makaralı rulmanlar, metrik (ISO 355 ve JIS B 1512 standartları) ve inç (ABMA standardı, J dahil metrik seriler) boyutlarda sunulmaktadır. Konik makaralı rulmanlar ürün grubunda en yaygın olarak kullanılan tip tek sıradır ve genellikle karşıt olarak monte edilir.
Giriş Yap Bu ürünü sepetinize ekleyin Documentation Product information ÜRÜN BOYUTLARI Marka NTN d - İç çap 70 mm D - Dış çap 125 mm B - Rulman/İç bilezik genişliği 41 mm C - Dış bilezik genişliği 32 mm T - Toplam genişlik 41 mm d1 - İç bilezik dış çapı 97,5 mm a - Yük uygulama noktası 31 mm rs - Min. bağlantı yarıçapı 2 mm r1s - Min. bağlantı yarıçapı 1,5 mm Kütle 2,12 kg ISO 355 referansı T3EE070
ÜRÜN PERFORMANSI C - Dinamik yük 223 kN C0 - Statik yük 282 kN Cu - Yorulma sınır yükü 34,5 kN A2 - Ömür faktörü 1 e - Faktör 0.41 Y0 - Statik eksenel yük faktörü 0.81 Y2 - Üst eksenel yük faktörü 1.47 N lim - sıvı yağ 3900 tr/min N lim - gres 2900 tr/min Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı -40 °C Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı 120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI da max - Maks. iç bilezik omuz çapı 79 mm db min - Min. iç bilezik omuz çapı 80 mm Da min - Min. dış bilezik omuz çapı 107 mm Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı 116,5 mm Db min - Min. dış bilezik omuz çapı 120 mm Ca - Min. boşluk 7 mm Cb - Min. boşluk 9 mm ra max - Maks. bağlantı yarıçapı 2 mm r1a - Maks. bağlantı yarıçapı 1,5 mm
Industry Calcul Factors