Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi
Tek sıra konik makaralı rulmanlar, metrik (ISO 355 ve JIS B 1512 standartları) ve inç (ABMA standardı, J dahil metrik seriler) boyutlarda sunulmaktadır. Konik makaralı rulmanlar ürün grubunda en yaygın olarak kullanılan tip tek sıradır ve genellikle karşıt olarak monte edilir.
Giriş Yap Bu ürünü sepetinize ekleyin Documentation Product information ÜRÜN BOYUTLARI Marka SNR d - İç çap 75 mm D - Dış çap 130 mm B - Rulman/İç bilezik genişliği 41 mm C - Dış bilezik genişliği 31 mm T - Toplam genişlik 41 mm d1 - İç bilezik dış çapı 102,2 mm a - Yük uygulama noktası 31,9 mm rs - Min. bağlantı yarıçapı 2 mm r1s - Min. bağlantı yarıçapı 1,5 mm Kütle 2,17 kg
ÜRÜN PERFORMANSI C - Dinamik yük 217 kN A2 - Ömür faktörü 1 C0 - Statik yük 300 kN Cu - Yorulma sınır yükü 36,3 kN e - Faktör 0.43 Y0 - Statik eksenel yük faktörü 0.77 Y2 - Üst eksenel yük faktörü 1.4 N ref - Referans termal hız 3400 tr/min N lim - Mekanik limit hız 5300 tr/min Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı -40 °C Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı 120 °C
RULMAN FREKANSLARI BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm) 8,67 Hz BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm) 11,33 Hz BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm) 7,101 Hz BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm) 3,551 Hz FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm) 0,433 Hz
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI da max - Maks. iç bilezik omuz çapı 83 mm db min - Min. iç bilezik omuz çapı 84 mm Da min - Min. dış bilezik omuz çapı 111 mm Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı 121 mm Db min - Min. dış bilezik omuz çapı 125 mm Ca - Min. boşluk 7 mm Cb - Min. boşluk 10 mm ra max - Maks. bağlantı yarıçapı 2 mm r1a - Maks. bağlantı yarıçapı 1,5 mm
Industry Calcul Factors