Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi
Konik makaralı rulman, preslenmiş çelik kafes
Tek sıra konik makaralı rulmanlar, metrik (ISO 355 ve JIS B 1512 standartları) ve inç (ABMA standardı, J dahil metrik seriler) boyutlarda sunulmaktadır. Konik makaralı rulmanlar ürün grubunda en yaygın olarak kullanılan tip tek sıradır ve genellikle karşıt olarak monte edilir.
Giriş Yap Bu ürünü sepetinize ekleyin Documentation Product information ÜRÜN BOYUTLARI Marka SNR d - İç çap 80 mm D - Dış çap 140 mm B - Rulman/İç bilezik genişliği 46 mm C - Dış bilezik genişliği 35 mm T - Toplam genişlik 46 mm d1 - İç bilezik dış çapı 110,2 mm a - Yük uygulama noktası 35,1 mm rs - Min. bağlantı yarıçapı 2,5 mm r1s - Min. bağlantı yarıçapı 2 mm Kütle 2,844 kg ISO 355 referansı T3EE080
ÜRÜN PERFORMANSI C - Dinamik yük 267 kN A2 - Ömür faktörü 1 C0 - Statik yük 380 kN Cu - Yorulma sınır yükü 45,1 kN e - Faktör 0.43 Y0 - Statik eksenel yük faktörü 0.78 Y2 - Üst eksenel yük faktörü 1.41 N ref - Referans termal hız 3200 tr/min N lim - Mekanik limit hız 4900 tr/min Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı -40 °C Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı 120 °C
RULMAN FREKANSLARI BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm) 9,094 Hz BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm) 11,906 Hz BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm) 7,058 Hz BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm) 3,529 Hz FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm) 0,433 Hz
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI da max - Maks. iç bilezik omuz çapı 89 mm db min - Min. iç bilezik omuz çapı 90 mm Da min - Min. dış bilezik omuz çapı 119 mm Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı 130 mm Db min - Min. dış bilezik omuz çapı 135 mm Ca - Min. boşluk 7 mm Cb - Min. boşluk 11 mm ra max - Maks. bağlantı yarıçapı 2 mm r1a - Maks. bağlantı yarıçapı 2 mm
Industry Calcul Factors