Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi
Konik makaralı rulman, preslenmiş çelik kafes
Tek sıra konik makaralı rulmanlar, metrik (ISO 355 ve JIS B 1512 standartları) ve inç (ABMA standardı, J dahil metrik seriler) boyutlarda sunulmaktadır. Konik makaralı rulmanlar ürün grubunda en yaygın olarak kullanılan tip tek sıradır ve genellikle karşıt olarak monte edilir.
Giriş Yap Bu ürünü sepetinize ekleyin Documentation Product information ÜRÜN BOYUTLARI Marka NTN d - İç çap 90 mm D - Dış çap 160 mm B - Rulman/İç bilezik genişliği 55 mm C - Dış bilezik genişliği 42 mm T - Toplam genişlik 55 mm a - Yük uygulama noktası 41 mm rs - Min. bağlantı yarıçapı 2,5 mm r1s - Min. bağlantı yarıçapı 2 mm Kütle 4,62 kg ISO 355 referansı T3FE090
ÜRÜN PERFORMANSI C - Dinamik yük 360 kN C0 - Statik yük 490 kN Cu - Yorulma sınır yükü 56 kN A2 - Ömür faktörü 1 e - Faktör 0.42 Y0 - Statik eksenel yük faktörü 0.78 Y2 - Üst eksenel yük faktörü 1.43 N lim - sıvı yağ 3000 tr/min N lim - gres 2300 tr/min Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı -40 °C Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı 120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI da max - Maks. iç bilezik omuz çapı 102 mm db min - Min. iç bilezik omuz çapı 101,5 mm Da min - Min. dış bilezik omuz çapı 131,5 mm Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı 150 mm Db min - Min. dış bilezik omuz çapı 154,5 mm ra max - Maks. bağlantı yarıçapı 2 mm r1a - Maks. bağlantı yarıçapı 2 mm
Industry Calcul Factors