Tek sıra konik makaralı rulmanlar

33220U - NTN

33220U

Konik makaralı rulman, preslenmiş çelik kafes

Tek sıra konik makaralı rulmanlar, metrik (ISO 355 ve JIS B 1512 standartları) ve inç (ABMA standardı, J dahil metrik seriler) boyutlarda sunulmaktadır. Konik makaralı rulmanlar ürün grubunda en yaygın olarak kullanılan tip tek sıradır ve genellikle karşıt olarak monte edilir.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap100 mm
D - Dış çap180 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği63 mm
C - Dış bilezik genişliği48 mm
T - Toplam genişlik63 mm
a - Yük uygulama noktası45,5 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı3 mm
r1s - Min. bağlantı yarıçapı2,5 mm
Kütle6,76 kg
ISO 355 referansıT3FE100
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük465 kN
C0 - Statik yük650 kN
Cu - Yorulma sınır yükü71,5 kN
A2 - Ömür faktörü1
e - Faktör0.4
Y0 - Statik eksenel yük faktörü0.82
Y2 - Üst eksenel yük faktörü1.48
N lim - sıvı yağ2700 tr/min
N lim - gres2000 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da max - Maks. iç bilezik omuz çapı114 mm
db min - Min. iç bilezik omuz çapı113 mm
Da min - Min. dış bilezik omuz çapı147 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı168 mm
Db min - Min. dış bilezik omuz çapı173 mm
ra max - Maks. bağlantı yarıçapı2,5 mm
r1a - Maks. bağlantı yarıçapı2 mm
undefined

OE Equivalents

ÜreticiReferansMercedes003 981 45 05Mercedes004 981 10 05Mercedes008 981 34 05MAN06.32499.0097

Automotive Compatibility

MarkaModelJenerasyonTarihPozisyonKonumMANF2000F200012/1993 => --MANTGATGA03/2000 => --MercedesACTROSACTROS03/1996 => --MercedesACTROS MP2 / MP3ACTROS MP2 / MP309/2002 => --MercedesAROCSAROCS12/2012 => --MercedesATEGOATEGO12/1997 => 09/2004--MercedesATEGO 2ATEGO 209/2004 => --MercedesAXORAXOR12/2001 => 09/2004--MercedesAXOR 2AXOR 209/2004 => --MercedesLK/LN2LK/LN212/1983 => 11/1998--MercedesMKMK06/1993 => 08/1996--MercedesNGNG07/1973 => 08/1996--MercedesSKSK06/1987 => 08/1996--MercedesZETROSZETROS08/2008 => --

Industry Calcul Factors

Calcul factors image