Çift sıra sabit bilyalı rulman, poliamid kafes, açık
Documentation
Product information
| ÜRÜN BOYUTLARI | | Marka | SNR |
| d - İç çap | 30 mm |
| D - Dış çap | 62 mm |
| B - Rulman/İç bilezik genişliği | 20 mm |
| d1 - İç bilezik dış çapı | 41,3 mm |
| D1 - Dış bilezik iç çapı | 51,7 mm |
| rs - Min. bağlantı yarıçapı | 1 mm |
| Radyal boşluk sınıfı | CN |
| Hassasiyet sınıfı | P0 |
| Kütle | 0,26 kg |

| ÜRÜN PERFORMANSI | | C - Dinamik yük | 26,2 kN |
| C0 - Statik yük | 20,8 kN |
| Cu - Yorulma sınır yükü | 0,94 kN |
| f0 - Faktör | 14.4 |
| N ref - Referans termal hız | 9600 tr/min |
| N lim - Mekanik limit hız | 10000 tr/min |
| Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı | -20 °C |
| Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı | 120 °C |
| RULMAN FREKANSLARI | | BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm) | 4,086 Hz |
| BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm) | 5,914 Hz |
| FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm) | 0,409 Hz |
| BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm) | 2,644 Hz |
| BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm) | 5,288 Hz |
| ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI | | da min - Min. iç bilezik omuz çapı | 36 mm |
| Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı | 56 mm |
| ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı | 1 mm |