Documentation
Product information
| ÜRÜN BOYUTLARI | | Marka | NTN |
| d - İç çap | 130 mm |
| D - Dış çap | 210 mm |
| B - Rulman/İç bilezik genişliği | 80 mm |
| C - Dış bilezik genişliği | 64 mm |
| a - Yük uygulama noktası | 79,5 mm |
| Kütle | 9,4 kg |

| ÜRÜN PERFORMANSI | | C - Dinamik yük | 455 kN |
| C0 - Statik yük | 675 kN |
| e - Faktör | 0.37 |
| Y0 - Statik eksenel yük faktörü | 1.76 |
| Y2 - Üst eksenel yük faktörü | 2.69 |
| N lim - sıvı yağ | 1800 tr/min |
| N lim - gres | 1400 tr/min |
| Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı | -40 °C |
| Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı | 120 °C |
| ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI | | Db min - Min. dış bilezik omuz çapı | 199,5 mm |
| ra max - Maks. bağlantı yarıçapı | 2 mm |
| r1a - Maks. bağlantı yarıçapı | 0,6 mm |