Documentation
Product information
| ÜRÜN BOYUTLARI | | Marka | NTN |
| d - İç çap | 40 mm |
| D - Dış çap | 80 mm |
| B - Rulman/İç bilezik genişliği | 45 mm |
| C - Dış bilezik genişliği | 37,5 mm |
| a - Yük uygulama noktası | 38,5 mm |
| Kütle | 0,956 kg |

| ÜRÜN PERFORMANSI | | C - Dinamik yük | 116 kN |
| C0 - Statik yük | 134 kN |
| e - Faktör | 0.37 |
| Y0 - Statik eksenel yük faktörü | 1.76 |
| Y2 - Üst eksenel yük faktörü | 2.68 |
| N lim - sıvı yağ | 5500 tr/min |
| N lim - gres | 4100 tr/min |
| Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı | -40 °C |
| Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı | 120 °C |
| ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI | | Db min - Min. dış bilezik omuz çapı | 75 mm |
| ra max - Maks. bağlantı yarıçapı | 1,5 mm |
| r1a - Maks. bağlantı yarıçapı | 0,6 mm |