Documentation
Product information
| ÜRÜN BOYUTLARI | | Marka | NTN |
| d - İç çap | 60 mm |
| D - Dış çap | 110 mm |
| B - Rulman/İç bilezik genişliği | 53 mm |
| C - Dış bilezik genişliği | 43,5 mm |
| a - Yük uygulama noktası | 49,5 mm |
| rs - Min. bağlantı yarıçapı | 2 mm |
| r1s - Min. bağlantı yarıçapı | 0,6 mm |
| Kütle | 1,99 kg |

| ÜRÜN PERFORMANSI | | C - Dinamik yük | 199 kN |
| C0 - Statik yük | 249 kN |
| e - Faktör | 0.4 |
| Y0 - Statik eksenel yük faktörü | 1.63 |
| Y2 - Üst eksenel yük faktörü | 2.48 |
| N lim - sıvı yağ | 3800 tr/min |
| N lim - gres | 2800 tr/min |
| Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı | -40 °C |
| Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı | 120 °C |
| ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI | | Db min - Min. dış bilezik omuz çapı | 104 mm |
| Cb - Min. boşluk | 4,5 mm |
| ra max - Maks. bağlantı yarıçapı | 2 mm |
| r1a - Maks. bağlantı yarıçapı | 0,6 mm |