Documentation
Product information
| ÜRÜN BOYUTLARI | | Marka | NTN |
| d - İç çap | 70 mm |
| D - Dış çap | 125 mm |
| B - Rulman/İç bilezik genişliği | 59 mm |
| C - Dış bilezik genişliği | 48,5 mm |
| a - Yük uygulama noktası | 57,5 mm |
| rs - Min. bağlantı yarıçapı | 2 mm |
| r1s - Min. bağlantı yarıçapı | 0,6 mm |
| Kütle | 2,83 kg |

| ÜRÜN PERFORMANSI | | C - Dinamik yük | 250 kN |
| C0 - Statik yük | 325 kN |
| e - Faktör | 0.42 |
| Y0 - Statik eksenel yük faktörü | 1.57 |
| Y2 - Üst eksenel yük faktörü | 2.39 |
| N lim - sıvı yağ | 3200 tr/min |
| N lim - gres | 2400 tr/min |
| Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı | -40 °C |
| Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı | 120 °C |
| ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI | | Db min - Min. dış bilezik omuz çapı | 119 mm |
| Cb - Min. boşluk | 5 mm |
| ra max - Maks. bağlantı yarıçapı | 2 mm |
| r1a - Maks. bağlantı yarıçapı | 0,6 mm |