Documentation
Product information
| ÜRÜN BOYUTLARI | | Marka | NTN |
| d - İç çap | 130 mm |
| D - Dış çap | 230 mm |
| B - Rulman/İç bilezik genişliği | 98 mm |
| C - Dış bilezik genişliği | 78,5 mm |
| a - Yük uygulama noktası | 101,5 mm |
| rs - Min. bağlantı yarıçapı | 4 mm |
| r1s - Min. bağlantı yarıçapı | 1 mm |
| Kütle | 15,3 kg |

| ÜRÜN PERFORMANSI | | C - Dinamik yük | 710 kN |
| C0 - Statik yük | 1010 kN |
| Cu - Yorulma sınır yükü | 103 kN |
| e - Faktör | 0.44 |
| Y0 - Statik eksenel yük faktörü | 1.52 |
| Y2 - Üst eksenel yük faktörü | 2.31 |
| N lim - sıvı yağ | 1700 tr/min |
| N lim - gres | 1300 tr/min |
| Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı | -40 °C |
| Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı | 120 °C |
| ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI | | Db min - Min. dış bilezik omuz çapı | 218 mm |
| Cb - Min. boşluk | 9,5 mm |
| ra max - Maks. bağlantı yarıçapı | 3 mm |
| r1a - Maks. bağlantı yarıçapı | 1 mm |