• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Tek sıra konik makaralı rulmanlar

4T-1280/1220 - NTN

4T-1280/1220

Konik makaralı rulman, preslenmiş çelik kafes

Tek sıra konik makaralı rulmanlar, metrik (ISO 355 ve JIS B 1512 standartları) ve inç (ABMA standardı, J dahil metrik seriler) boyutlarda sunulmaktadır. Konik makaralı rulmanlar ürün grubunda en yaygın olarak kullanılan tip tek sıradır ve genellikle karşıt olarak monte edilir.

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap22,225 mm
D - Dış çap57,15 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği22,225 mm
C - Dış bilezik genişliği17,462 mm
T - Toplam genişlik22,225 mm
d1 - İç bilezik dış çapı39,5 mm
a - Yük uygulama noktası15,125 mm
Kütle0,287 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük52,5 kN
C0 - Statik yük49,5 kN
Cu - Yorulma sınır yükü6 kN
A2 - Ömür faktörü1
e - Faktör0.35
Y0 - Statik eksenel yük faktörü0.95
Y2 - Üst eksenel yük faktörü1.73
N lim - sıvı yağ9500 tr/min
N lim - gres7100 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da max - Maks. iç bilezik omuz çapı29 mm
db min - Min. iç bilezik omuz çapı29,5 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı49 mm
Db min - Min. dış bilezik omuz çapı52 mm
ra max - Maks. bağlantı yarıçapı0,8 mm
r1a - Maks. bağlantı yarıçapı1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image