• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Tek sıra konik makaralı rulmanlar

4T-15118 - NTN

4T-15118

Takılı iç bilezik, sac metal kafes

Tek sıra konik makaralı rulmanlar, metrik (ISO 355 ve JIS B 1512 standartları) ve inç (ABMA standardı, J dahil metrik seriler) boyutlarda sunulmaktadır. Konik makaralı rulmanlar ürün grubunda en yaygın olarak kullanılan tip tek sıradır ve genellikle karşıt olarak monte edilir.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap30,213 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği20,638 mm
d1 - İç bilezik dış çapı46 mm
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük52 kN
C0 - Statik yük54 kN
A2 - Ömür faktörü1
e - Faktör0.35
Y0 - Statik eksenel yük faktörü0.94
Y2 - Üst eksenel yük faktörü1.71
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da max - Maks. iç bilezik omuz çapı35,5 mm
db min - Min. iç bilezik omuz çapı41,5 mm
ra max - Maks. bağlantı yarıçapı3,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image