• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Tek sıra konik makaralı rulmanlar

4T-2580/2520 - NTN

4T-2580/2520

Konik makaralı rulman, preslenmiş çelik kafes

Tek sıra konik makaralı rulmanlar, metrik (ISO 355 ve JIS B 1512 standartları) ve inç (ABMA standardı, J dahil metrik seriler) boyutlarda sunulmaktadır. Konik makaralı rulmanlar ürün grubunda en yaygın olarak kullanılan tip tek sıradır ve genellikle karşıt olarak monte edilir.

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap31,75 mm
D - Dış çap66,421 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği25,357 mm
C - Dış bilezik genişliği20,638 mm
T - Toplam genişlik25,4 mm
d1 - İç bilezik dış çapı49 mm
a - Yük uygulama noktası16,3 mm
Kütle0,41 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük76,5 kN
C0 - Statik yük81,5 kN
Cu - Yorulma sınır yükü9,9 kN
A2 - Ömür faktörü1
e - Faktör0.27
Y0 - Statik eksenel yük faktörü1.21
Y2 - Üst eksenel yük faktörü2.19
N lim - sıvı yağ7600 tr/min
N lim - gres5700 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da max - Maks. iç bilezik omuz çapı37,5 mm
db min - Min. iç bilezik omuz çapı38,5 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı57 mm
Db min - Min. dış bilezik omuz çapı62 mm
ra max - Maks. bağlantı yarıçapı0,8 mm
r1a - Maks. bağlantı yarıçapı3,3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image