• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Tek sıra konik makaralı rulmanlar

4T-2788/2735X - NTN

4T-2788/2735X

Konik makaralı rulman, preslenmiş çelik kafes

Tek sıra konik makaralı rulmanlar, metrik (ISO 355 ve JIS B 1512 standartları) ve inç (ABMA standardı, J dahil metrik seriler) boyutlarda sunulmaktadır. Konik makaralı rulmanlar ürün grubunda en yaygın olarak kullanılan tip tek sıradır ve genellikle karşıt olarak monte edilir.

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap38,1 mm
D - Dış çap73,025 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği25,654 mm
C - Dış bilezik genişliği19,05 mm
T - Toplam genişlik23,775 mm
a - Yük uygulama noktası16 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı3,5 mm
r1s - Min. bağlantı yarıçapı0,8 mm
Kütle0,44 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük81 kN
C0 - Statik yük90,5 kN
A2 - Ömür faktörü1
e - Faktör0.3
Y0 - Statik eksenel yük faktörü1.09
Y2 - Üst eksenel yük faktörü1.98
N lim - sıvı yağ6800 tr/min
N lim - gres5100 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da max - Maks. iç bilezik omuz çapı43,5 mm
db min - Min. iç bilezik omuz çapı50 mm
Db min - Min. dış bilezik omuz çapı95 mm
ra max - Maks. bağlantı yarıçapı3,5 mm
r1a - Maks. bağlantı yarıçapı0,8 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image