Tek sıra konik makaralı rulmanlar

4T-2793/2720 - NTN

4T-2793/2720

Konik makaralı rulman, preslenmiş çelik kafes

Tek sıra konik makaralı rulmanlar, metrik (ISO 355 ve JIS B 1512 standartları) ve inç (ABMA standardı, J dahil metrik seriler) boyutlarda sunulmaktadır. Konik makaralı rulmanlar ürün grubunda en yaygın olarak kullanılan tip tek sıradır ve genellikle karşıt olarak monte edilir.

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap34,925 mm
D - Dış çap76,2 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği25,654 mm
C - Dış bilezik genişliği19,05 mm
T - Toplam genişlik23,812 mm
d1 - İç bilezik dış çapı55 mm
a - Yük uygulama noktası16,012 mm
Kütle0,534 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük81 kN
C0 - Statik yük90,5 kN
Cu - Yorulma sınır yükü11 kN
A2 - Ömür faktörü1
e - Faktör0.3
Y0 - Statik eksenel yük faktörü1.09
Y2 - Üst eksenel yük faktörü1.98
N lim - sıvı yağ6800 tr/min
N lim - gres5100 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da max - Maks. iç bilezik omuz çapı41 mm
db min - Min. iç bilezik omuz çapı42 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı66 mm
Db min - Min. dış bilezik omuz çapı170 mm
ra max - Maks. bağlantı yarıçapı0,8 mm
r1a - Maks. bağlantı yarıçapı3,3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image