Tek sıra konik makaralı rulmanlar

4T-30207 - NTN

4T-30207

Konik makaralı rulman, preslenmiş çelik kafes

Tek sıra konik makaralı rulmanlar, metrik (ISO 355 ve JIS B 1512 standartları) ve inç (ABMA standardı, J dahil metrik seriler) boyutlarda sunulmaktadır. Konik makaralı rulmanlar ürün grubunda en yaygın olarak kullanılan tip tek sıradır ve genellikle karşıt olarak monte edilir.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap35 mm
D - Dış çap72 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği17 mm
C - Dış bilezik genişliği15 mm
T - Toplam genişlik18,25 mm
d1 - İç bilezik dış çapı52,5 mm
a - Yük uygulama noktası15 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı1,5 mm
r1s - Min. bağlantı yarıçapı1,5 mm
Kütle0,341 kg
ISO 355 referansıT3DB035
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük61,5 kN
C0 - Statik yük61,5 kN
Cu - Yorulma sınır yükü7,5 kN
A2 - Ömür faktörü1
e - Faktör0.37
Y0 - Statik eksenel yük faktörü0.88
Y2 - Üst eksenel yük faktörü1.6
N lim - sıvı yağ7400 tr/min
N lim - gres5500 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da max - Maks. iç bilezik omuz çapı44 mm
db min - Min. iç bilezik omuz çapı43,5 mm
Da min - Min. dış bilezik omuz çapı62 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı63,5 mm
Db min - Min. dış bilezik omuz çapı67 mm
Ca - Min. boşluk3 mm
Cb - Min. boşluk3 mm
ra max - Maks. bağlantı yarıçapı1,5 mm
r1a - Maks. bağlantı yarıçapı1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image