Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi
Konik makaralı rulman, preslenmiş çelik kafes
Tek sıra konik makaralı rulmanlar, metrik (ISO 355 ve JIS B 1512 standartları) ve inç (ABMA standardı, J dahil metrik seriler) boyutlarda sunulmaktadır. Konik makaralı rulmanlar ürün grubunda en yaygın olarak kullanılan tip tek sıradır ve genellikle karşıt olarak monte edilir.
Giriş Yap Bu ürünü sepetinize ekleyin Documentation Product information ÜRÜN BOYUTLARI Marka NTN d - İç çap 65 mm D - Dış çap 120 mm B - Rulman/İç bilezik genişliği 23 mm C - Dış bilezik genişliği 20 mm T - Toplam genişlik 24,75 mm d1 - İç bilezik dış çapı 90,5 mm a - Yük uygulama noktası 23,5 mm rs - Min. bağlantı yarıçapı 2 mm r1s - Min. bağlantı yarıçapı 1,5 mm Kütle 1,18 kg ISO 355 referansı T3EB065
ÜRÜN PERFORMANSI C - Dinamik yük 136 kN C0 - Statik yük 148 kN Cu - Yorulma sınır yükü 18 kN A2 - Ömür faktörü 1 e - Faktör 0.4 Y0 - Statik eksenel yük faktörü 0.81 Y2 - Üst eksenel yük faktörü 1.48 N lim - sıvı yağ 4200 tr/min N lim - gres 3100 tr/min Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı -40 °C Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı 120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI da max - Maks. iç bilezik omuz çapı 77 mm db min - Min. iç bilezik omuz çapı 75 mm Da min - Min. dış bilezik omuz çapı 106 mm Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı 111,5 mm Db min - Min. dış bilezik omuz çapı 113 mm Ca - Min. boşluk 4 mm Cb - Min. boşluk 4,5 mm ra max - Maks. bağlantı yarıçapı 2 mm r1a - Maks. bağlantı yarıçapı 1,5 mm
OE Equivalents ZF 0735 301 178 Iveco 26800010 ZF 5840.303.197 Industry Calcul Factors