Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi
Konik makaralı rulman, preslenmiş çelik kafes
Tek sıra konik makaralı rulmanlar, metrik (ISO 355 ve JIS B 1512 standartları) ve inç (ABMA standardı, J dahil metrik seriler) boyutlarda sunulmaktadır. Konik makaralı rulmanlar ürün grubunda en yaygın olarak kullanılan tip tek sıradır ve genellikle karşıt olarak monte edilir.
Giriş Yap Bu ürünü sepetinize ekleyin Documentation Product information ÜRÜN BOYUTLARI Marka NTN d - İç çap 15 mm D - Dış çap 42 mm B - Rulman/İç bilezik genişliği 13 mm C - Dış bilezik genişliği 11 mm T - Toplam genişlik 14,25 mm d1 - İç bilezik dış çapı 28 mm a - Yük uygulama noktası 9,5 mm rs - Min. bağlantı yarıçapı 1 mm r1s - Min. bağlantı yarıçapı 1 mm Kütle 0,096 kg ISO 355 referansı T2FB015
ÜRÜN PERFORMANSI C - Dinamik yük 25,8 kN C0 - Statik yük 20,8 kN Cu - Yorulma sınır yükü 2,55 kN A2 - Ömür faktörü 1 e - Faktör 0.29 Y0 - Statik eksenel yük faktörü 1.16 Y2 - Üst eksenel yük faktörü 2.11 N lim - sıvı yağ 13000 tr/min N lim - gres 9900 tr/min Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı -40 °C Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı 120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI da max - Maks. iç bilezik omuz çapı 22 mm db min - Min. iç bilezik omuz çapı 20,5 mm Da min - Min. dış bilezik omuz çapı 35 mm Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı 36,5 mm Db min - Min. dış bilezik omuz çapı 38 mm Ca - Min. boşluk 2 mm Cb - Min. boşluk 3 mm ra max - Maks. bağlantı yarıçapı 1 mm r1a - Maks. bağlantı yarıçapı 1 mm
OE Equivalents Mercedes N000720030302 Industry Calcul Factors