Tek sıra konik makaralı rulmanlar

4T-30306D - NTN

4T-30306D

Konik makaralı rulman, preslenmiş çelik kafes

Tek sıra konik makaralı rulmanlar, metrik (ISO 355 ve JIS B 1512 standartları) ve inç (ABMA standardı, J dahil metrik seriler) boyutlarda sunulmaktadır. Konik makaralı rulmanlar ürün grubunda en yaygın olarak kullanılan tip tek sıradır ve genellikle karşıt olarak monte edilir.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap30 mm
D - Dış çap72 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği19 mm
C - Dış bilezik genişliği14 mm
T - Toplam genişlik20,75 mm
d1 - İç bilezik dış çapı53 mm
a - Yük uygulama noktası23,5 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı1,5 mm
r1s - Min. bağlantı yarıçapı1,5 mm
Kütle0,394 kg
ISO 355 referansıT7FB030
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük53,5 kN
C0 - Statik yük51,5 kN
Cu - Yorulma sınır yükü6,3 kN
A2 - Ömür faktörü1
e - Faktör0.83
Y0 - Statik eksenel yük faktörü0.4
Y2 - Üst eksenel yük faktörü0.73
N lim - sıvı yağ6700 tr/min
N lim - gres5000 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da max - Maks. iç bilezik omuz çapı39 mm
db min - Min. iç bilezik omuz çapı38,5 mm
Da min - Min. dış bilezik omuz çapı55 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı63,5 mm
Db min - Min. dış bilezik omuz çapı68 mm
Ca - Min. boşluk3 mm
Cb - Min. boşluk6,5 mm
ra max - Maks. bağlantı yarıçapı1,5 mm
r1a - Maks. bağlantı yarıçapı1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image