Tek sıra konik makaralı rulmanlar

4T-30310 - NTN

4T-30310

Konik makaralı rulman, preslenmiş çelik kafes

Tek sıra konik makaralı rulmanlar, metrik (ISO 355 ve JIS B 1512 standartları) ve inç (ABMA standardı, J dahil metrik seriler) boyutlarda sunulmaktadır. Konik makaralı rulmanlar ürün grubunda en yaygın olarak kullanılan tip tek sıradır ve genellikle karşıt olarak monte edilir.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap50 mm
D - Dış çap110 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği27 mm
C - Dış bilezik genişliği23 mm
T - Toplam genişlik29,25 mm
d1 - İç bilezik dış çapı78,5 mm
a - Yük uygulama noktası23 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı2,5 mm
r1s - Min. bağlantı yarıçapı2 mm
Kütle1,31 kg
ISO 355 referansıT2FB050
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük147 kN
C0 - Statik yük152 kN
Cu - Yorulma sınır yükü18,5 kN
A2 - Ömür faktörü1
e - Faktör0.35
Y0 - Statik eksenel yük faktörü0.96
Y2 - Üst eksenel yük faktörü1.74
N lim - sıvı yağ4800 tr/min
N lim - gres3600 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da max - Maks. iç bilezik omuz çapı65 mm
db min - Min. iç bilezik omuz çapı62 mm
Da min - Min. dış bilezik omuz çapı95 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı100 mm
Db min - Min. dış bilezik omuz çapı102 mm
Ca - Min. boşluk3 mm
Cb - Min. boşluk6 mm
ra max - Maks. bağlantı yarıçapı2 mm
r1a - Maks. bağlantı yarıçapı2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image