Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi
Konik makaralı rulman, preslenmiş çelik kafes
Tek sıra konik makaralı rulmanlar, metrik (ISO 355 ve JIS B 1512 standartları) ve inç (ABMA standardı, J dahil metrik seriler) boyutlarda sunulmaktadır. Konik makaralı rulmanlar ürün grubunda en yaygın olarak kullanılan tip tek sıradır ve genellikle karşıt olarak monte edilir.
Giriş Yap Bu ürünü sepetinize ekleyin Documentation Product information ÜRÜN BOYUTLARI Marka NTN d - İç çap 70 mm D - Dış çap 150 mm B - Rulman/İç bilezik genişliği 35 mm C - Dış bilezik genişliği 25 mm T - Toplam genişlik 38 mm d1 - İç bilezik dış çapı 110,5 mm a - Yük uygulama noktası 47 mm rs - Min. bağlantı yarıçapı 3 mm r1s - Min. bağlantı yarıçapı 2,5 mm Kütle 2,92 kg ISO 355 referansı T7GB070
ÜRÜN PERFORMANSI C - Dinamik yük 214 kN C0 - Statik yük 229 kN Cu - Yorulma sınır yükü 27,2 kN A2 - Ömür faktörü 1 e - Faktör 0.83 Y0 - Statik eksenel yük faktörü 0.4 Y2 - Üst eksenel yük faktörü 0.73 N lim - sıvı yağ 3000 tr/min N lim - gres 2300 tr/min Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı -40 °C Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı 120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI da max - Maks. iç bilezik omuz çapı 84 mm db min - Min. iç bilezik omuz çapı 84 mm Da min - Min. dış bilezik omuz çapı 118 mm Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı 138 mm Db min - Min. dış bilezik omuz çapı 142 mm Ca - Min. boşluk 4 mm Cb - Min. boşluk 13 mm ra max - Maks. bağlantı yarıçapı 2,5 mm r1a - Maks. bağlantı yarıçapı 2 mm
Industry Calcul Factors