Tek sıra konik makaralı rulmanlar

4T-32007X - NTN

4T-32007X

Konik makaralı rulman, preslenmiş çelik kafes

Tek sıra konik makaralı rulmanlar, metrik (ISO 355 ve JIS B 1512 standartları) ve inç (ABMA standardı, J dahil metrik seriler) boyutlarda sunulmaktadır. Konik makaralı rulmanlar ürün grubunda en yaygın olarak kullanılan tip tek sıradır ve genellikle karşıt olarak monte edilir.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap35 mm
D - Dış çap62 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği18 mm
C - Dış bilezik genişliği14 mm
T - Toplam genişlik18 mm
d1 - İç bilezik dış çapı49,5 mm
a - Yük uygulama noktası15,5 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı1 mm
r1s - Min. bağlantı yarıçapı1 mm
Kütle0,223 kg
ISO 355 referansıT4CC035
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük46 kN
C0 - Statik yük52,5 kN
Cu - Yorulma sınır yükü6,4 kN
A2 - Ömür faktörü1
e - Faktör0.45
Y0 - Statik eksenel yük faktörü0.73
Y2 - Üst eksenel yük faktörü1.32
N lim - sıvı yağ8100 tr/min
N lim - gres6100 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da max - Maks. iç bilezik omuz çapı40 mm
db min - Min. iç bilezik omuz çapı40,5 mm
Da min - Min. dış bilezik omuz çapı54 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı56,5 mm
Db min - Min. dış bilezik omuz çapı59 mm
Ca - Min. boşluk4 mm
Cb - Min. boşluk4 mm
ra max - Maks. bağlantı yarıçapı1 mm
r1a - Maks. bağlantı yarıçapı1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image