Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi
Konik makaralı rulman, preslenmiş çelik kafes
Tek sıra konik makaralı rulmanlar, metrik (ISO 355 ve JIS B 1512 standartları) ve inç (ABMA standardı, J dahil metrik seriler) boyutlarda sunulmaktadır. Konik makaralı rulmanlar ürün grubunda en yaygın olarak kullanılan tip tek sıradır ve genellikle karşıt olarak monte edilir.
Giriş Yap Bu ürünü sepetinize ekleyin Documentation Product information ÜRÜN BOYUTLARI Marka NTN d - İç çap 50 mm D - Dış çap 80 mm B - Rulman/İç bilezik genişliği 20 mm C - Dış bilezik genişliği 15,5 mm T - Toplam genişlik 20 mm d1 - İç bilezik dış çapı 65,5 mm a - Yük uygulama noktası 17,5 mm rs - Min. bağlantı yarıçapı 1 mm r1s - Min. bağlantı yarıçapı 1 mm Kütle 0,373 kg ISO 355 referansı T3CC050
ÜRÜN PERFORMANSI C - Dinamik yük 69,5 kN C0 - Statik yük 88 kN Cu - Yorulma sınır yükü 10,7 kN A2 - Ömür faktörü 1 e - Faktör 0.42 Y0 - Statik eksenel yük faktörü 0.78 Y2 - Üst eksenel yük faktörü 1.42 N lim - sıvı yağ 5800 tr/min N lim - gres 4400 tr/min Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı -40 °C Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı 120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI da max - Maks. iç bilezik omuz çapı 56 mm db min - Min. iç bilezik omuz çapı 55,5 mm Da min - Min. dış bilezik omuz çapı 72 mm Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı 74,5 mm Db min - Min. dış bilezik omuz çapı 77 mm Ca - Min. boşluk 4 mm Cb - Min. boşluk 4,5 mm ra max - Maks. bağlantı yarıçapı 1 mm r1a - Maks. bağlantı yarıçapı 1 mm
Industry Calcul Factors