• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Tek sıra konik makaralı rulmanlar

4T-32014X - NTN

4T-32014X

Konik makaralı rulman, preslenmiş çelik kafes

Tek sıra konik makaralı rulmanlar, metrik (ISO 355 ve JIS B 1512 standartları) ve inç (ABMA standardı, J dahil metrik seriler) boyutlarda sunulmaktadır. Konik makaralı rulmanlar ürün grubunda en yaygın olarak kullanılan tip tek sıradır ve genellikle karşıt olarak monte edilir.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap70 mm
D - Dış çap110 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği25 mm
C - Dış bilezik genişliği19 mm
T - Toplam genişlik25 mm
d1 - İç bilezik dış çapı91 mm
a - Yük uygulama noktası24 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı1,5 mm
r1s - Min. bağlantı yarıçapı1,5 mm
Kütle0,863 kg
ISO 355 referansıT4CC070
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük116 kN
C0 - Statik yük160 kN
Cu - Yorulma sınır yükü19,5 kN
A2 - Ömür faktörü1
e - Faktör0.43
Y0 - Statik eksenel yük faktörü0.76
Y2 - Üst eksenel yük faktörü1.38
N lim - sıvı yağ4200 tr/min
N lim - gres3200 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da max - Maks. iç bilezik omuz çapı78 mm
db min - Min. iç bilezik omuz çapı78,5 mm
Da min - Min. dış bilezik omuz çapı98 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı101,5 mm
Db min - Min. dış bilezik omuz çapı105 mm
Ca - Min. boşluk5 mm
Cb - Min. boşluk6 mm
ra max - Maks. bağlantı yarıçapı1,5 mm
r1a - Maks. bağlantı yarıçapı1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image