Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi
Konik makaralı rulman, preslenmiş çelik kafes
Tek sıra konik makaralı rulmanlar, metrik (ISO 355 ve JIS B 1512 standartları) ve inç (ABMA standardı, J dahil metrik seriler) boyutlarda sunulmaktadır. Konik makaralı rulmanlar ürün grubunda en yaygın olarak kullanılan tip tek sıradır ve genellikle karşıt olarak monte edilir.
Giriş Yap Bu ürünü sepetinize ekleyin Documentation Product information ÜRÜN BOYUTLARI Marka NTN d - İç çap 22 mm D - Dış çap 44 mm B - Rulman/İç bilezik genişliği 15 mm C - Dış bilezik genişliği 11,5 mm T - Toplam genişlik 15 mm d1 - İç bilezik dış çapı 33,5 mm a - Yük uygulama noktası 11 mm rs - Min. bağlantı yarıçapı 0,6 mm r1s - Min. bağlantı yarıçapı 0,6 mm Kütle 0,105 kg ISO 355 referansı T3CC022
ÜRÜN PERFORMANSI C - Dinamik yük 30 kN C0 - Statik yük 31,5 kN Cu - Yorulma sınır yükü 3,85 kN A2 - Ömür faktörü 1 e - Faktör 0.4 Y0 - Statik eksenel yük faktörü 0.83 Y2 - Üst eksenel yük faktörü 1.51 N lim - sıvı yağ 12000 tr/min N lim - gres 8900 tr/min Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı -40 °C Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı 120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI da max - Maks. iç bilezik omuz çapı 27 mm db min - Min. iç bilezik omuz çapı 26,5 mm Da min - Min. dış bilezik omuz çapı 38 mm Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı 39,5 mm Db min - Min. dış bilezik omuz çapı 41 mm Ca - Min. boşluk 3 mm Cb - Min. boşluk 3,5 mm ra max - Maks. bağlantı yarıçapı 0,6 mm r1a - Maks. bağlantı yarıçapı 0,6 mm
Industry Calcul Factors