Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi
Konik makaralı rulman, preslenmiş çelik kafes
Tek sıra konik makaralı rulmanlar, metrik (ISO 355 ve JIS B 1512 standartları) ve inç (ABMA standardı, J dahil metrik seriler) boyutlarda sunulmaktadır. Konik makaralı rulmanlar ürün grubunda en yaygın olarak kullanılan tip tek sıradır ve genellikle karşıt olarak monte edilir.
Giriş Yap Bu ürünü sepetinize ekleyin Documentation Product information ÜRÜN BOYUTLARI Marka NTN d - İç çap 20 mm D - Dış çap 47 mm B - Rulman/İç bilezik genişliği 18 mm C - Dış bilezik genişliği 15 mm T - Toplam genişlik 19,25 mm d1 - İç bilezik dış çapı 33 mm a - Yük uygulama noktası 12,5 mm rs - Min. bağlantı yarıçapı 1 mm r1s - Min. bağlantı yarıçapı 1 mm Kütle 0,161 kg ISO 355 referansı T2DD020
ÜRÜN PERFORMANSI C - Dinamik yük 40,5 kN C0 - Statik yük 39,5 kN Cu - Yorulma sınır yükü 4,8 kN A2 - Ömür faktörü 1 e - Faktör 0.33 Y0 - Statik eksenel yük faktörü 1 Y2 - Üst eksenel yük faktörü 1.81 N lim - sıvı yağ 12000 tr/min N lim - gres 8800 tr/min Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı -40 °C Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı 120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI da max - Maks. iç bilezik omuz çapı 26 mm db min - Min. iç bilezik omuz çapı 25,5 mm Da min - Min. dış bilezik omuz çapı 39 mm Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı 41,5 mm Db min - Min. dış bilezik omuz çapı 43 mm Ca - Min. boşluk 2 mm Cb - Min. boşluk 4 mm ra max - Maks. bağlantı yarıçapı 1 mm r1a - Maks. bağlantı yarıçapı 1 mm
Industry Calcul Factors