Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi
Konik makaralı rulman, preslenmiş çelik kafes
Tek sıra konik makaralı rulmanlar, metrik (ISO 355 ve JIS B 1512 standartları) ve inç (ABMA standardı, J dahil metrik seriler) boyutlarda sunulmaktadır. Konik makaralı rulmanlar ürün grubunda en yaygın olarak kullanılan tip tek sıradır ve genellikle karşıt olarak monte edilir.
Giriş Yap Bu ürünü sepetinize ekleyin Documentation Product information ÜRÜN BOYUTLARI Marka NTN d - İç çap 25 mm D - Dış çap 52 mm B - Rulman/İç bilezik genişliği 18 mm C - Dış bilezik genişliği 15 mm T - Toplam genişlik 19,25 mm a - Yük uygulama noktası 16 mm rs - Min. bağlantı yarıçapı 1 mm r1s - Min. bağlantı yarıçapı 1 mm Kütle 0,189 kg ISO 355 referansı T2CD025
ÜRÜN PERFORMANSI C - Dinamik yük 38 kN C0 - Statik yük 42 kN Cu - Yorulma sınır yükü 5,1 kN A2 - Ömür faktörü 1 e - Faktör 0.58 Y0 - Statik eksenel yük faktörü 0.57 Y2 - Üst eksenel yük faktörü 1.03 N lim - sıvı yağ 9400 tr/min N lim - gres 7100 tr/min Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı -40 °C Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı 120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI da max - Maks. iç bilezik omuz çapı 30,5 mm db min - Min. iç bilezik omuz çapı 30 mm Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı 46,5 mm Db min - Min. dış bilezik omuz çapı 49 mm ra max - Maks. bağlantı yarıçapı 1 mm r1a - Maks. bağlantı yarıçapı 1 mm
Industry Calcul Factors