Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi
Konik makaralı rulman, preslenmiş çelik kafes
Tek sıra konik makaralı rulmanlar, metrik (ISO 355 ve JIS B 1512 standartları) ve inç (ABMA standardı, J dahil metrik seriler) boyutlarda sunulmaktadır. Konik makaralı rulmanlar ürün grubunda en yaygın olarak kullanılan tip tek sıradır ve genellikle karşıt olarak monte edilir.
Giriş Yap Bu ürünü sepetinize ekleyin Documentation Product information ÜRÜN BOYUTLARI Marka NTN d - İç çap 30 mm D - Dış çap 62 mm B - Rulman/İç bilezik genişliği 20 mm C - Dış bilezik genişliği 17 mm T - Toplam genişlik 21,25 mm d1 - İç bilezik dış çapı 46 mm a - Yük uygulama noktası 15,5 mm rs - Min. bağlantı yarıçapı 1 mm r1s - Min. bağlantı yarıçapı 1 mm Kütle 0,299 kg ISO 355 referansı T3DC030
ÜRÜN PERFORMANSI C - Dinamik yük 60,5 kN C0 - Statik yük 64 kN Cu - Yorulma sınır yükü 7,8 kN A2 - Ömür faktörü 1 e - Faktör 0.37 Y0 - Statik eksenel yük faktörü 0.88 Y2 - Üst eksenel yük faktörü 1.6 N lim - sıvı yağ 8400 tr/min N lim - gres 6300 tr/min Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı -40 °C Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı 120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI da max - Maks. iç bilezik omuz çapı 37 mm db min - Min. iç bilezik omuz çapı 35,5 mm Da min - Min. dış bilezik omuz çapı 52 mm Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı 56,5 mm Db min - Min. dış bilezik omuz çapı 58 mm Ca - Min. boşluk 2,5 mm Cb - Min. boşluk 4 mm ra max - Maks. bağlantı yarıçapı 1 mm r1a - Maks. bağlantı yarıçapı 1 mm
OE Equivalents ZF 0750.117.665 Industry Calcul Factors