Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi
Konik makaralı rulman, preslenmiş çelik kafes
Tek sıra konik makaralı rulmanlar, metrik (ISO 355 ve JIS B 1512 standartları) ve inç (ABMA standardı, J dahil metrik seriler) boyutlarda sunulmaktadır. Konik makaralı rulmanlar ürün grubunda en yaygın olarak kullanılan tip tek sıradır ve genellikle karşıt olarak monte edilir.
Giriş Yap Bu ürünü sepetinize ekleyin Documentation Product information ÜRÜN BOYUTLARI Marka NTN d - İç çap 35 mm D - Dış çap 72 mm B - Rulman/İç bilezik genişliği 23 mm C - Dış bilezik genişliği 18 mm T - Toplam genişlik 24,25 mm a - Yük uygulama noktası 20,5 mm rs - Min. bağlantı yarıçapı 1,5 mm r1s - Min. bağlantı yarıçapı 1,5 mm Kütle 0,462 kg ISO 355 referansı T3DC035
ÜRÜN PERFORMANSI C - Dinamik yük 68,5 kN C0 - Statik yük 78,5 kN Cu - Yorulma sınır yükü 9,6 kN A2 - Ömür faktörü 1 e - Faktör 0.58 Y0 - Statik eksenel yük faktörü 0.57 Y2 - Üst eksenel yük faktörü 1.03 N lim - sıvı yağ 7100 tr/min N lim - gres 5300 tr/min Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı -40 °C Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı 120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI da max - Maks. iç bilezik omuz çapı 43,5 mm db min - Min. iç bilezik omuz çapı 42 mm Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı 63,5 mm Db min - Min. dış bilezik omuz çapı 68 mm ra max - Maks. bağlantı yarıçapı 1,5 mm r1a - Maks. bağlantı yarıçapı 1,5 mm
Industry Calcul Factors