Tek sıra konik makaralı rulmanlar

4T-32208 - NTN

4T-32208

Konik makaralı rulman, preslenmiş çelik kafes

Tek sıra konik makaralı rulmanlar, metrik (ISO 355 ve JIS B 1512 standartları) ve inç (ABMA standardı, J dahil metrik seriler) boyutlarda sunulmaktadır. Konik makaralı rulmanlar ürün grubunda en yaygın olarak kullanılan tip tek sıradır ve genellikle karşıt olarak monte edilir.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap40 mm
D - Dış çap80 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği23 mm
C - Dış bilezik genişliği19 mm
T - Toplam genişlik24,75 mm
d1 - İç bilezik dış çapı59 mm
a - Yük uygulama noktası19 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı1,5 mm
r1s - Min. bağlantı yarıçapı1,5 mm
Kütle0,547 kg
ISO 355 referansıT3DC040
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük88 kN
C0 - Statik yük93,5 kN
Cu - Yorulma sınır yükü11,4 kN
A2 - Ömür faktörü1
e - Faktör0.37
Y0 - Statik eksenel yük faktörü0.88
Y2 - Üst eksenel yük faktörü1.6
N lim - sıvı yağ6600 tr/min
N lim - gres4900 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da max - Maks. iç bilezik omuz çapı48 mm
db min - Min. iç bilezik omuz çapı48,5 mm
Da min - Min. dış bilezik omuz çapı68 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı71,5 mm
Db min - Min. dış bilezik omuz çapı75 mm
Ca - Min. boşluk3 mm
Cb - Min. boşluk5,5 mm
ra max - Maks. bağlantı yarıçapı1,5 mm
r1a - Maks. bağlantı yarıçapı1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image