Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi
Konik makaralı rulman, preslenmiş çelik kafes
Tek sıra konik makaralı rulmanlar, metrik (ISO 355 ve JIS B 1512 standartları) ve inç (ABMA standardı, J dahil metrik seriler) boyutlarda sunulmaktadır. Konik makaralı rulmanlar ürün grubunda en yaygın olarak kullanılan tip tek sıradır ve genellikle karşıt olarak monte edilir.
Giriş Yap Bu ürünü sepetinize ekleyin Documentation Product information ÜRÜN BOYUTLARI Marka NTN d - İç çap 45 mm D - Dış çap 85 mm B - Rulman/İç bilezik genişliği 23 mm C - Dış bilezik genişliği 19 mm T - Toplam genişlik 24,75 mm d1 - İç bilezik dış çapı 65 mm a - Yük uygulama noktası 20 mm rs - Min. bağlantı yarıçapı 1,5 mm r1s - Min. bağlantı yarıçapı 1,5 mm Kütle 0,604 kg ISO 355 referansı T3DC045
ÜRÜN PERFORMANSI C - Dinamik yük 91 kN C0 - Statik yük 100 kN Cu - Yorulma sınır yükü 12,2 kN A2 - Ömür faktörü 1 e - Faktör 0.4 Y0 - Statik eksenel yük faktörü 0.81 Y2 - Üst eksenel yük faktörü 1.48 N lim - sıvı yağ 5900 tr/min N lim - gres 4400 tr/min Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı -40 °C Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı 120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI da max - Maks. iç bilezik omuz çapı 53 mm db min - Min. iç bilezik omuz çapı 53,5 mm Da min - Min. dış bilezik omuz çapı 73 mm Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı 76,5 mm Db min - Min. dış bilezik omuz çapı 81 mm Ca - Min. boşluk 3 mm Cb - Min. boşluk 5,5 mm ra max - Maks. bağlantı yarıçapı 1,5 mm r1a - Maks. bağlantı yarıçapı 1,5 mm
OE Equivalents ZF 0635 373 021 Industry Calcul Factors