Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi
Konik makaralı rulman, preslenmiş çelik kafes
Tek sıra konik makaralı rulmanlar, metrik (ISO 355 ve JIS B 1512 standartları) ve inç (ABMA standardı, J dahil metrik seriler) boyutlarda sunulmaktadır. Konik makaralı rulmanlar ürün grubunda en yaygın olarak kullanılan tip tek sıradır ve genellikle karşıt olarak monte edilir.
Giriş Yap Bu ürünü sepetinize ekleyin Documentation Product information ÜRÜN BOYUTLARI Marka NTN d - İç çap 50 mm D - Dış çap 90 mm B - Rulman/İç bilezik genişliği 23 mm C - Dış bilezik genişliği 19 mm T - Toplam genişlik 24,75 mm d1 - İç bilezik dış çapı 69,5 mm a - Yük uygulama noktası 21 mm rs - Min. bağlantı yarıçapı 1,5 mm r1s - Min. bağlantı yarıçapı 1,5 mm Kütle 0,639 kg ISO 355 referansı T3DC050
ÜRÜN PERFORMANSI C - Dinamik yük 97 kN C0 - Statik yük 109 kN Cu - Yorulma sınır yükü 13,3 kN A2 - Ömür faktörü 1 e - Faktör 0.42 Y0 - Statik eksenel yük faktörü 0.79 Y2 - Üst eksenel yük faktörü 1.43 N lim - sıvı yağ 5300 tr/min N lim - gres 4000 tr/min Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı -40 °C Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı 120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI da max - Maks. iç bilezik omuz çapı 58 mm db min - Min. iç bilezik omuz çapı 58,5 mm Da min - Min. dış bilezik omuz çapı 78 mm Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı 81,5 mm Db min - Min. dış bilezik omuz çapı 85 mm Ca - Min. boşluk 3 mm Cb - Min. boşluk 5,5 mm ra max - Maks. bağlantı yarıçapı 1,5 mm r1a - Maks. bağlantı yarıçapı 1,5 mm
Industry Calcul Factors