Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi
Konik makaralı rulman, preslenmiş çelik kafes
Tek sıra konik makaralı rulmanlar, metrik (ISO 355 ve JIS B 1512 standartları) ve inç (ABMA standardı, J dahil metrik seriler) boyutlarda sunulmaktadır. Konik makaralı rulmanlar ürün grubunda en yaygın olarak kullanılan tip tek sıradır ve genellikle karşıt olarak monte edilir.
Giriş Yap Bu ürünü sepetinize ekleyin Documentation Product information ÜRÜN BOYUTLARI Marka NTN d - İç çap 35 mm D - Dış çap 80 mm B - Rulman/İç bilezik genişliği 31 mm C - Dış bilezik genişliği 25 mm T - Toplam genişlik 32,75 mm a - Yük uygulama noktası 25 mm rs - Min. bağlantı yarıçapı 2 mm r1s - Min. bağlantı yarıçapı 1,5 mm Kütle 0,804 kg ISO 355 referansı T2FE035
ÜRÜN PERFORMANSI C - Dinamik yük 103 kN C0 - Statik yük 117 kN Cu - Yorulma sınır yükü 14,3 kN A2 - Ömür faktörü 1 e - Faktör 0.55 Y0 - Statik eksenel yük faktörü 0.6 Y2 - Üst eksenel yük faktörü 1.1 N lim - sıvı yağ 6400 tr/min N lim - gres 4800 tr/min Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı -40 °C Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı 120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI da max - Maks. iç bilezik omuz çapı 45 mm db min - Min. iç bilezik omuz çapı 43 mm Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı 71,5 mm Db min - Min. dış bilezik omuz çapı 76 mm ra max - Maks. bağlantı yarıçapı 2 mm r1a - Maks. bağlantı yarıçapı 1,5 mm
Industry Calcul Factors