Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi
Konik makaralı rulman, preslenmiş çelik kafes
Tek sıra konik makaralı rulmanlar, metrik (ISO 355 ve JIS B 1512 standartları) ve inç (ABMA standardı, J dahil metrik seriler) boyutlarda sunulmaktadır. Konik makaralı rulmanlar ürün grubunda en yaygın olarak kullanılan tip tek sıradır ve genellikle karşıt olarak monte edilir.
Giriş Yap Bu ürünü sepetinize ekleyin Documentation Product information ÜRÜN BOYUTLARI Marka NTN d - İç çap 40 mm D - Dış çap 68 mm B - Rulman/İç bilezik genişliği 22 mm C - Dış bilezik genişliği 18 mm T - Toplam genişlik 22 mm d1 - İç bilezik dış çapı 54 mm a - Yük uygulama noktası 15 mm rs - Min. bağlantı yarıçapı 1 mm r1s - Min. bağlantı yarıçapı 1 mm Kütle 0,32 kg ISO 355 referansı T2BE040
ÜRÜN PERFORMANSI C - Dinamik yük 66 kN C0 - Statik yük 82,5 kN Cu - Yorulma sınır yükü 10,1 kN A2 - Ömür faktörü 1 e - Faktör 0.28 Y0 - Statik eksenel yük faktörü 1.17 Y2 - Üst eksenel yük faktörü 2.12 N lim - sıvı yağ 7100 tr/min N lim - gres 5300 tr/min Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı -40 °C Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı 120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI da max - Maks. iç bilezik omuz çapı 46 mm db min - Min. iç bilezik omuz çapı 45,5 mm Da min - Min. dış bilezik omuz çapı 60 mm Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı 62,5 mm Db min - Min. dış bilezik omuz çapı 64 mm Ca - Min. boşluk 2,5 mm Cb - Min. boşluk 4 mm ra max - Maks. bağlantı yarıçapı 1 mm r1a - Maks. bağlantı yarıçapı 1 mm
Industry Calcul Factors