Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi
Konik makaralı rulman, preslenmiş çelik kafes
Tek sıra konik makaralı rulmanlar, metrik (ISO 355 ve JIS B 1512 standartları) ve inç (ABMA standardı, J dahil metrik seriler) boyutlarda sunulmaktadır. Konik makaralı rulmanlar ürün grubunda en yaygın olarak kullanılan tip tek sıradır ve genellikle karşıt olarak monte edilir.
Giriş Yap Bu ürünü sepetinize ekleyin Documentation Product information ÜRÜN BOYUTLARI Marka NTN d - İç çap 35 mm D - Dış çap 72 mm B - Rulman/İç bilezik genişliği 28 mm C - Dış bilezik genişliği 22 mm T - Toplam genişlik 28 mm d1 - İç bilezik dış çapı 53,5 mm a - Yük uygulama noktası 18,5 mm rs - Min. bağlantı yarıçapı 1,5 mm r1s - Min. bağlantı yarıçapı 1,5 mm Kütle 0,539 kg ISO 355 referansı T2DE035
ÜRÜN PERFORMANSI C - Dinamik yük 97 kN C0 - Statik yük 109 kN Cu - Yorulma sınır yükü 13,3 kN A2 - Ömür faktörü 1 e - Faktör 0.35 Y0 - Statik eksenel yük faktörü 0.93 Y2 - Üst eksenel yük faktörü 1.7 N lim - sıvı yağ 7400 tr/min N lim - gres 5500 tr/min Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı -40 °C Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı 120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI da max - Maks. iç bilezik omuz çapı 42 mm db min - Min. iç bilezik omuz çapı 43,5 mm Da min - Min. dış bilezik omuz çapı 61 mm Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı 63,5 mm Db min - Min. dış bilezik omuz çapı 68 mm Ca - Min. boşluk 5 mm Cb - Min. boşluk 6 mm ra max - Maks. bağlantı yarıçapı 1,5 mm r1a - Maks. bağlantı yarıçapı 1,5 mm
OE Equivalents Scania 1408172 Industry Calcul Factors