Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi
Konik makaralı rulman, preslenmiş çelik kafes
Tek sıra konik makaralı rulmanlar, metrik (ISO 355 ve JIS B 1512 standartları) ve inç (ABMA standardı, J dahil metrik seriler) boyutlarda sunulmaktadır. Konik makaralı rulmanlar ürün grubunda en yaygın olarak kullanılan tip tek sıradır ve genellikle karşıt olarak monte edilir.
Giriş Yap Bu ürünü sepetinize ekleyin Documentation Product information ÜRÜN BOYUTLARI Marka NTN d - İç çap 45 mm D - Dış çap 85 mm B - Rulman/İç bilezik genişliği 32 mm C - Dış bilezik genişliği 25 mm T - Toplam genişlik 32 mm d1 - İç bilezik dış çapı 65,5 mm a - Yük uygulama noktası 22 mm rs - Min. bağlantı yarıçapı 1,5 mm r1s - Min. bağlantı yarıçapı 1,5 mm Kütle 0,795 kg ISO 355 referansı T3DE045
ÜRÜN PERFORMANSI C - Dinamik yük 119 kN C0 - Statik yük 141 kN Cu - Yorulma sınır yükü 17,2 kN A2 - Ömür faktörü 1 e - Faktör 0.39 Y0 - Statik eksenel yük faktörü 0.86 Y2 - Üst eksenel yük faktörü 1.56 N lim - sıvı yağ 5900 tr/min N lim - gres 4400 tr/min Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı -40 °C Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı 120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI da max - Maks. iç bilezik omuz çapı 52 mm db min - Min. iç bilezik omuz çapı 53,5 mm Da min - Min. dış bilezik omuz çapı 72 mm Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı 76,5 mm Db min - Min. dış bilezik omuz çapı 81 mm Ca - Min. boşluk 5 mm Cb - Min. boşluk 7 mm ra max - Maks. bağlantı yarıçapı 1,5 mm r1a - Maks. bağlantı yarıçapı 1,5 mm
Industry Calcul Factors