• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Tek sıra konik makaralı rulmanlar

4T-3386/3320 - NTN

4T-3386/3320

Konik makaralı rulman, preslenmiş çelik kafes

Tek sıra konik makaralı rulmanlar, metrik (ISO 355 ve JIS B 1512 standartları) ve inç (ABMA standardı, J dahil metrik seriler) boyutlarda sunulmaktadır. Konik makaralı rulmanlar ürün grubunda en yaygın olarak kullanılan tip tek sıradır ve genellikle karşıt olarak monte edilir.

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap39,688 mm
D - Dış çap80,167 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği30,391 mm
C - Dış bilezik genişliği23,812 mm
T - Toplam genişlik29,37 mm
d1 - İç bilezik dış çapı58 mm
a - Yük uygulama noktası18,17 mm
Kütle0,672 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük105 kN
C0 - Statik yük112 kN
Cu - Yorulma sınır yükü13,7 kN
A2 - Ömür faktörü1
e - Faktör0.27
Y0 - Statik eksenel yük faktörü1.21
Y2 - Üst eksenel yük faktörü2.2
N lim - sıvı yağ6400 tr/min
N lim - gres4800 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da max - Maks. iç bilezik omuz çapı45,5 mm
db min - Min. iç bilezik omuz çapı46,5 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı70 mm
Db min - Min. dış bilezik omuz çapı75 mm
ra max - Maks. bağlantı yarıçapı0,8 mm
r1a - Maks. bağlantı yarıçapı3,3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image