Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi
Konik makaralı rulman, preslenmiş çelik kafes
Tek sıra konik makaralı rulmanlar, metrik (ISO 355 ve JIS B 1512 standartları) ve inç (ABMA standardı, J dahil metrik seriler) boyutlarda sunulmaktadır. Konik makaralı rulmanlar ürün grubunda en yaygın olarak kullanılan tip tek sıradır ve genellikle karşıt olarak monte edilir.
Giriş Yap Bu ürünü sepetinize ekleyin Documentation Product information ÜRÜN BOYUTLARI Marka NTN d - İç çap 40 mm D - Dış çap 80 mm B - Rulman/İç bilezik genişliği 22,403 mm C - Dış bilezik genişliği 17,826 mm T - Toplam genişlik 21 mm d1 - İç bilezik dış çapı 58,5 mm a - Yük uygulama noktası 14,4 mm Kütle 0,479 kg
ÜRÜN PERFORMANSI C - Dinamik yük 75,5 kN C0 - Statik yük 75 kN Cu - Yorulma sınır yükü 9,1 kN A2 - Ömür faktörü 1 e - Faktör 0.27 Y0 - Statik eksenel yük faktörü 1.21 Y2 - Üst eksenel yük faktörü 2.2 N lim - sıvı yağ 6300 tr/min N lim - gres 4700 tr/min Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı -40 °C Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı 120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI da max - Maks. iç bilezik omuz çapı 45,5 mm db min - Min. iç bilezik omuz çapı 52 mm Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı 73 mm Db min - Min. dış bilezik omuz çapı 75 mm ra max - Maks. bağlantı yarıçapı 3,5 mm r1a - Maks. bağlantı yarıçapı 1,3 mm
Industry Calcul Factors