• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Tek sıra konik makaralı rulmanlar

4T-3586/3525 - NTN

4T-3586/3525

Konik makaralı rulman, preslenmiş çelik kafes

Tek sıra konik makaralı rulmanlar, metrik (ISO 355 ve JIS B 1512 standartları) ve inç (ABMA standardı, J dahil metrik seriler) boyutlarda sunulmaktadır. Konik makaralı rulmanlar ürün grubunda en yaygın olarak kullanılan tip tek sıradır ve genellikle karşıt olarak monte edilir.

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap45,237 mm
D - Dış çap87,312 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği30,886 mm
C - Dış bilezik genişliği23,812 mm
T - Toplam genişlik30,162 mm
d1 - İç bilezik dış çapı63,6 mm
a - Yük uygulama noktası20,162 mm
Kütle0,767 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük104 kN
C0 - Statik yük117 kN
Cu - Yorulma sınır yükü14,3 kN
A2 - Ömür faktörü1
e - Faktör0.31
Y0 - Statik eksenel yük faktörü1.08
Y2 - Üst eksenel yük faktörü1.96
N lim - sıvı yağ5900 tr/min
N lim - gres4400 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da max - Maks. iç bilezik omuz çapı52 mm
db min - Min. iç bilezik omuz çapı58 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı75 mm
Db min - Min. dış bilezik omuz çapı81 mm
ra max - Maks. bağlantı yarıçapı3,5 mm
r1a - Maks. bağlantı yarıçapı3,3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image