Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi
Konik makaralı rulman, preslenmiş çelik kafes
Tek sıra konik makaralı rulmanlar, metrik (ISO 355 ve JIS B 1512 standartları) ve inç (ABMA standardı, J dahil metrik seriler) boyutlarda sunulmaktadır. Konik makaralı rulmanlar ürün grubunda en yaygın olarak kullanılan tip tek sıradır ve genellikle karşıt olarak monte edilir.
Giriş Yap Bu ürünü sepetinize ekleyin Documentation Product information ÜRÜN BOYUTLARI Marka NTN d - İç çap 177,8 mm D - Dış çap 227,012 mm B - Rulman/İç bilezik genişliği 30,162 mm C - Dış bilezik genişliği 23,02 mm T - Toplam genişlik 30,162 mm d1 - İç bilezik dış çapı 205 mm a - Yük uygulama noktası 42,962 mm Kütle 2,91 kg
ÜRÜN PERFORMANSI C - Dinamik yük 201 kN C0 - Statik yük 415 kN Cu - Yorulma sınır yükü 40,9 kN A2 - Ömür faktörü 1 e - Faktör 0.44 Y0 - Statik eksenel yük faktörü 0.75 Y2 - Üst eksenel yük faktörü 1.36 N lim - sıvı yağ 1800 tr/min N lim - gres 1300 tr/min Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı -40 °C Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı 120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI da max - Maks. iç bilezik omuz çapı 186 mm db min - Min. iç bilezik omuz çapı 188 mm Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı 214 mm Db min - Min. dış bilezik omuz çapı 221 mm ra max - Maks. bağlantı yarıçapı 1,5 mm r1a - Maks. bağlantı yarıçapı 1,5 mm
Industry Calcul Factors