• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Tek sıra konik makaralı rulmanlar

4T-390A/394A - NTN

4T-390A/394A

Konik makaralı rulman, preslenmiş çelik kafes

Tek sıra konik makaralı rulmanlar, metrik (ISO 355 ve JIS B 1512 standartları) ve inç (ABMA standardı, J dahil metrik seriler) boyutlarda sunulmaktadır. Konik makaralı rulmanlar ürün grubunda en yaygın olarak kullanılan tip tek sıradır ve genellikle karşıt olarak monte edilir.

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap63,5 mm
D - Dış çap110 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği21,996 mm
C - Dış bilezik genişliği18,824 mm
T - Toplam genişlik22 mm
d1 - İç bilezik dış çapı87 mm
a - Yük uygulama noktası21,3 mm
Kütle0,858 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük99,5 kN
C0 - Statik yük120 kN
Cu - Yorulma sınır yükü14,6 kN
A2 - Ömür faktörü1
e - Faktör0.4
Y0 - Statik eksenel yük faktörü0.82
Y2 - Üst eksenel yük faktörü1.49
N lim - sıvı yağ4300 tr/min
N lim - gres3200 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da max - Maks. iç bilezik omuz çapı70 mm
db min - Min. iç bilezik omuz çapı73 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı101 mm
Db min - Min. dış bilezik omuz çapı104 mm
ra max - Maks. bağlantı yarıçapı1,5 mm
r1a - Maks. bağlantı yarıçapı1,3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image