Konik makaralı rulman, preslenmiş çelik kafes
Tek sıra konik makaralı rulmanlar, metrik (ISO 355 ve JIS B 1512 standartları) ve inç (ABMA standardı, J dahil metrik seriler) boyutlarda sunulmaktadır. Konik makaralı rulmanlar ürün grubunda en yaygın olarak kullanılan tip tek sıradır ve genellikle karşıt olarak monte edilir.
Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)
- 4T-399A
- 4T-394A
Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinDocumentation
Product information
| ÜRÜN BOYUTLARI | |
|---|---|
| Marka | NTN |
| d - İç çap | 68,262 mm |
| D - Dış çap | 110 mm |
| B - Rulman/İç bilezik genişliği | 21,996 mm |
| C - Dış bilezik genişliği | 18,824 mm |
| T - Toplam genişlik | 22 mm |
| d1 - İç bilezik dış çapı | 87 mm |
| a - Yük uygulama noktası | 21,3 mm |
| Kütle | 0,772 kg |
| ÜRÜN PERFORMANSI | |
|---|---|
| C - Dinamik yük | 99,5 kN |
| C0 - Statik yük | 120 kN |
| Cu - Yorulma sınır yükü | 14,6 kN |
| A2 - Ömür faktörü | 1 |
| e - Faktör | 0.4 |
| Y0 - Statik eksenel yük faktörü | 0.82 |
| Y2 - Üst eksenel yük faktörü | 1.49 |
| N lim - sıvı yağ | 4300 tr/min |
| N lim - gres | 3200 tr/min |
| Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı | -40 °C |
| Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı | 120 °C |
| ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI | |
|---|---|
| da max - Maks. iç bilezik omuz çapı | 74 mm |
| db min - Min. iç bilezik omuz çapı | 78 mm |
| Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı | 101 mm |
| Db min - Min. dış bilezik omuz çapı | 104 mm |
| ra max - Maks. bağlantı yarıçapı | 2,3 mm |
| r1a - Maks. bağlantı yarıçapı | 1,3 mm |
Industry Calcul Factors