Tek sıra konik makaralı rulmanlar

4T-418/414 - NTN

4T-418/414

Konik makaralı rulman, preslenmiş çelik kafes

Tek sıra konik makaralı rulmanlar, metrik (ISO 355 ve JIS B 1512 standartları) ve inç (ABMA standardı, J dahil metrik seriler) boyutlarda sunulmaktadır. Konik makaralı rulmanlar ürün grubunda en yaygın olarak kullanılan tip tek sıradır ve genellikle karşıt olarak monte edilir.

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap38,1 mm
D - Dış çap88,5 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği29,083 mm
C - Dış bilezik genişliği22,225 mm
T - Toplam genişlik26,988 mm
d1 - İç bilezik dış çapı59,5 mm
a - Yük uygulama noktası17,888 mm
Kütle0,843 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük106 kN
C0 - Statik yük107 kN
Cu - Yorulma sınır yükü13 kN
A2 - Ömür faktörü1
e - Faktör0.26
Y0 - Statik eksenel yük faktörü1.25
Y2 - Üst eksenel yük faktörü2.28
N lim - sıvı yağ6100 tr/min
N lim - gres4600 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da max - Maks. iç bilezik omuz çapı44,5 mm
db min - Min. iç bilezik omuz çapı51 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı77 mm
Db min - Min. dış bilezik omuz çapı80 mm
ra max - Maks. bağlantı yarıçapı3,5 mm
r1a - Maks. bağlantı yarıçapı1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image