Konik makaralı rulman, preslenmiş çelik kafes
Tek sıra konik makaralı rulmanlar, metrik (ISO 355 ve JIS B 1512 standartları) ve inç (ABMA standardı, J dahil metrik seriler) boyutlarda sunulmaktadır. Konik makaralı rulmanlar ürün grubunda en yaygın olarak kullanılan tip tek sıradır ve genellikle karşıt olarak monte edilir.
Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)
Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinDocumentation
Product information
| ÜRÜN BOYUTLARI | |
|---|---|
| Marka | NTN |
| d - İç çap | 70 mm |
| D - Dış çap | 120 mm |
| B - Rulman/İç bilezik genişliği | 29,007 mm |
| C - Dış bilezik genişliği | 24,237 mm |
| T - Toplam genişlik | 29,794 mm |
| d1 - İç bilezik dış çapı | 93 mm |
| a - Yük uygulama noktası | 25,894 mm |
| Kütle | 1,33 kg |
| ÜRÜN PERFORMANSI | |
|---|---|
| C - Dinamik yük | 142 kN |
| C0 - Statik yük | 177 kN |
| Cu - Yorulma sınır yükü | 21,6 kN |
| A2 - Ömür faktörü | 1 |
| e - Faktör | 0.38 |
| Y0 - Statik eksenel yük faktörü | 0.86 |
| Y2 - Üst eksenel yük faktörü | 1.56 |
| N lim - sıvı yağ | 4000 tr/min |
| N lim - gres | 3000 tr/min |
| Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı | -40 °C |
| Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı | 120 °C |
| ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI | |
|---|---|
| da max - Maks. iç bilezik omuz çapı | 77 mm |
| db min - Min. iç bilezik omuz çapı | 80 mm |
| Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı | 107 mm |
| Db min - Min. dış bilezik omuz çapı | 114 mm |
| ra max - Maks. bağlantı yarıçapı | 2 mm |
| r1a - Maks. bağlantı yarıçapı | 2 mm |
Industry Calcul Factors