• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Tek sıra konik makaralı rulmanlar

4T-48685/48620 - NTN

4T-48685/48620

Konik makaralı rulman, preslenmiş çelik kafes

Tek sıra konik makaralı rulmanlar, metrik (ISO 355 ve JIS B 1512 standartları) ve inç (ABMA standardı, J dahil metrik seriler) boyutlarda sunulmaktadır. Konik makaralı rulmanlar ürün grubunda en yaygın olarak kullanılan tip tek sıradır ve genellikle karşıt olarak monte edilir.

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap142,875 mm
D - Dış çap200,025 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği39,688 mm
C - Dış bilezik genişliği34,13 mm
T - Toplam genişlik41,275 mm
d1 - İç bilezik dış çapı172,5 mm
a - Yük uygulama noktası38,175 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı3,5 mm
r1s - Min. bağlantı yarıçapı3,3 mm
Kütle3,89 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük265 kN
C0 - Statik yük490 kN
Cu - Yorulma sınır yükü50,8 kN
A2 - Ömür faktörü1
e - Faktör0.34
Y0 - Statik eksenel yük faktörü0.98
Y2 - Üst eksenel yük faktörü1.78
N lim - sıvı yağ2100 tr/min
N lim - gres1600 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da max - Maks. iç bilezik omuz çapı151 mm
db min - Min. iç bilezik omuz çapı158 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı185 mm
Db min - Min. dış bilezik omuz çapı193 mm
ra max - Maks. bağlantı yarıçapı3,5 mm
r1a - Maks. bağlantı yarıçapı3,3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image