• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Tek sıra konik makaralı rulmanlar

4T-497/492A - NTN

4T-497/492A

Konik makaralı rulman, preslenmiş çelik kafes

Tek sıra konik makaralı rulmanlar, metrik (ISO 355 ve JIS B 1512 standartları) ve inç (ABMA standardı, J dahil metrik seriler) boyutlarda sunulmaktadır. Konik makaralı rulmanlar ürün grubunda en yaygın olarak kullanılan tip tek sıradır ve genellikle karşıt olarak monte edilir.

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap85,725 mm
D - Dış çap133,35 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği29,769 mm
C - Dış bilezik genişliği22,225 mm
T - Toplam genişlik30,162 mm
d1 - İç bilezik dış çapı109,5 mm
a - Yük uygulama noktası29,462 mm
Kütle1,43 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük143 kN
C0 - Statik yük189 kN
Cu - Yorulma sınır yükü22,4 kN
A2 - Ömür faktörü1
e - Faktör0.44
Y0 - Statik eksenel yük faktörü0.74
Y2 - Üst eksenel yük faktörü1.35
N lim - sıvı yağ3500 tr/min
N lim - gres2600 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da max - Maks. iç bilezik omuz çapı93 mm
db min - Min. iç bilezik omuz çapı99 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı120 mm
Db min - Min. dış bilezik omuz çapı128 mm
ra max - Maks. bağlantı yarıçapı3,5 mm
r1a - Maks. bağlantı yarıçapı3,3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image