• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Tek sıra konik makaralı rulmanlar

4T-55187C - NTN

4T-55187C

Takılı iç bilezik, sac metal kafes

Tek sıra konik makaralı rulmanlar, metrik (ISO 355 ve JIS B 1512 standartları) ve inç (ABMA standardı, J dahil metrik seriler) boyutlarda sunulmaktadır. Konik makaralı rulmanlar ürün grubunda en yaygın olarak kullanılan tip tek sıradır ve genellikle karşıt olarak monte edilir.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap47,625 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği26,909 mm
d1 - İç bilezik dış çapı85,5 mm
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük115 kN
C0 - Statik yük136 kN
A2 - Ömür faktörü1
e - Faktör0.88
Y0 - Statik eksenel yük faktörü0.37
Y2 - Üst eksenel yük faktörü0.68
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da max - Maks. iç bilezik omuz çapı62 mm
db min - Min. iç bilezik omuz çapı69 mm
ra max - Maks. bağlantı yarıçapı3,5 mm
undefined